Menu  Rechercher

Vis sans tête siliconées M16 30.0 mm Rouge

Les vis sans tête siliconées peuvent être solidement fixées et sont faciles à monter et à enlever à l'aide d'une clé Allen. Convient parfaitement aux applications de masquage.
Article de code:

1610799

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,8182 €
500 + 0,7363 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

81,82 €

100 x 0,8182 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compatible Thread Sizes (All) M16
Température maximum 250 °C
Couleur Rouge
Matière Silicone
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter