Menu  Rechercher

Vis Étoile M3 8.0 mm PPS Marron clair

Vis hexalobée tête basse conçue avec une tête fraisée et une empreinte à douille hexagonale. On l'utilise en cas de manque d'espace, pour les assemblages de meubles et le secteur automobile. Elle est résistante aux substances chimiques et températures jusqu'à 200 ºC. Fabriquée en PPS marron et ignifugée UL94 V0.
Article de code:

1440234

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 3,1018 €
125 - 249 2,9317 €
250 + 2,7615 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

77,55 €

25 x 3,1018 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 8.0 mm
Épaisseur tête 2.4 mm
Ø tête 5.5 mm
Matière PPS
Type d'entraînement Étoile
Forme de tête Tête basse
Code produit 3926909790
Température maximum 200 °C
Filetage M3

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter