Menu  Rechercher

Vis Étoile M5 20.0 mm PEEK Marron clair

La vis machine hexalobée tête basse spéciale est une fixation légère, forte et durable. Sa conception tête basse comporte un profil surbaissé, lui permettant d'être fraisée dans le matériau. Elle est résistante aux substances chimiques et températures pouvant atteindre 180 ºC. Fabrication en PEEK marron.
Article de code:

1440386

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 19,2481 €
50 - 99 18,1703 €
100 + 17,1064 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

192,48 €

10 x 19,2481 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 20.0 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Ø tête 9.0 mm
Matière PEEK
Type d'entraînement Étoile
Forme de tête Tête basse spéciale
Code produit 3926909790
Température maximum 180 °C
Filetage M5

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter