Menu  Rechercher

Vis Étoile M4 8.0 mm Reny Noir

La vis machine tête basse est une fixation légère, forte et durable. Sa conception tête basse comporte un profil surbaissé, lui permettant d'être fraisée dans le matériau. Elle est résistante aux substances chimiques, a un coefficient d'élasticité et supporte des températures pouvant atteindre 105 ºC. Fabrication en Reny noir.
Article de code:

1440733

100 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 2,6961 €
250 - 499 2,5391 €
500 + 2,3951 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

134,81 €

50 x 2,6961 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 8.0 mm
Épaisseur tête 3.1 mm
Matière Reny
Type d'entraînement Étoile
Forme de tête Tête basse
Code produit 3926909790
Température maximum 105 °C
Filetage M4

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter