Menu  Rechercher

Vis Étoile M6 20.0 mm Reny Noir

La vis machine tête basse spéciale est légère, forte et durable. Sa conception tête basse comporte un profil surbaissé, lui permettant d'être fraisée dans le matériau. Elle est résistante aux substances chimiques, a un coefficient d'élasticité et supporte des températures pouvant atteindre 105 ºC. Fabrication en Reny noir.
Article de code:

1440776

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 4,5284 €
125 - 249 4,2798 €
250 + 4,0311 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

113,21 €

25 x 4,5284 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 20.0 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Ø tête 10.0 mm
Matière Reny
Type d'entraînement Étoile
Forme de tête Tête basse spéciale
Code produit 3926909790
Température maximum 105 °C
Filetage M6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter