Menu  Rechercher

Vis tête cylindrique basse

En stock

Les vis machine sont conçues avec une tête basse pour des raisons esthétiques et d'économie d'espace. La tête à profil surbaissé en fait un choix idéal pour les applications à faible dégagement. Elles peuvent être utilisées pour assembler des machines ou des équipements sans nécessiter d'écrou, ce qui en fait une solution de fixation pratique.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Il résiste aux produits chimiques et à des températures allant jusqu'à 200 ºC. Il est utilisé dans l'ameublement, l'électronique et la construction. Cette gamme comprend les options tête basse et tête basse spéciale.

  • Matière : Reny, PEEK, PPS
  • Couleur : noir, marron clair

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
2,614 € - 2,9341 € 50 En stock
TX10
M4
6.0 mm
Étoile
4,4811 € - 5,0413 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
25.0 mm
Étoile
4,4411 € - 5,0013 € Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
25.0 mm
Étoile
4,9479 € - 5,5747 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
30.0 mm
Étoile
5,428 € - 6,1082 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M4
20.0 mm
Étoile
2,6273 € - 2,9607 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M3
6.0 mm
Étoile
2,2672 € - 2,5473 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M3
12.0 mm
Étoile
2,4406 € - 2,7473 € 50 En stock
TX20
M4
8.0 mm
Étoile
3,1208 € - 3,5075 € 50 En stock
TX20
M4
20.0 mm
Étoile
31,2347 € - 33,0618 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
40.0 mm
Étoile
4,3077 € - 4,8412 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M3
16.0 mm
Étoile
3,7476 € - 4,2144 € 25 En stock
TX20
M4
10.0 mm
Étoile
6,1215 € - 14,4797 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M4
25.0 mm
Étoile
7,4819 € - 17,6725 € Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
16.0 mm
Étoile
9,3757 € - 10,5493 € Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
10.0 mm
Étoile
3,6009 € - 4,041 € Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
20.0 mm
Étoile
8,8156 € - 9,9225 € Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
20.0 mm
Étoile
11,803 € - 13,2834 € Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
12.0 mm
Étoile
22,4591 € - 25,2598 € Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
30.0 mm
Étoile
5,9882 € - 14,1436 € Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
12.0 mm
Étoile
  • sur 7
Vis Étoile M4 6.0 mm Reny Noir

10345580

Gamme de prix
2,9341 € - 2,614 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 25.0 mm Reny Noir

10345641

Gamme de prix
5,0413 € - 4,4811 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 25.0 mm Reny Noir

10345702

Gamme de prix
5,0013 € - 4,4411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 30.0 mm Reny Noir

10345771

Gamme de prix
5,5747 € - 4,9479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 20.0 mm PPS Marron clair

10344279

Gamme de prix
6,1082 € - 5,428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
  • Forme de tête
    Tête basse
Vis Étoile M3 6.0 mm PPS Marron clair

10344163

Gamme de prix
2,9607 € - 2,6273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 12.0 mm Reny Noir

10345283

Gamme de prix
2,5473 € - 2,2672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 8.0 mm Reny Noir

10345320

Gamme de prix
2,7473 € - 2,4406 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
  • Forme de tête
    Tête basse
Vis Étoile M4 20.0 mm Reny Noir

10345368

Gamme de prix
3,5075 € - 3,1208 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
  • Forme de tête
    Tête basse
Vis Étoile M6 40.0 mm PPS Marron clair

10344699

Gamme de prix
33,0618 € - 31,2347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 16.0 mm PPS Marron clair

10344200

Gamme de prix
4,8412 € - 4,3077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 10.0 mm PPS Marron clair

10344248

Gamme de prix
4,2144 € - 3,7476 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
  • Forme de tête
    Tête basse
Vis Étoile M4 25.0 mm PPS Marron clair

10344286

Gamme de prix
14,4797 € - 6,1215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
  • Forme de tête
    Tête basse
Vis Étoile M5 16.0 mm PPS Marron clair

10344323

Gamme de prix
17,6725 € - 7,4819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 10.0 mm PPS Marron clair

10344361

Gamme de prix
10,5493 € - 9,3757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 20.0 mm Reny Noir

10345481

Gamme de prix
4,041 € - 3,6009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    Reny
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 20.0 mm PPS Marron clair

10344330

Gamme de prix
9,9225 € - 8,8156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 12.0 mm PPS Marron clair

10344378

Gamme de prix
13,2834 € - 11,803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 30.0 mm PPS Marron clair

10344415

Gamme de prix
25,2598 € - 22,4591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 12.0 mm PPS Marron clair

10344316

Gamme de prix
14,1436 € - 5,9882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Matière
    PPS
  • Type d'entraînement
    Étoile