Menu  Rechercher

Vis tête moletée fendue M4 16.0 mm PA

Cette vis à tête fendue et moletée est fabriquée en nylon naturel et est utilisée dans les applications où un accès facile est nécessaire. Peut être installée à la main ou à l'aide d'un tournevis plat.
Article de code:

0330170000VR

19132 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,0211 €
10000 + 0,0196 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

21,10 €

1000 x 0,0211 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 10.5 mm
Épaisseur tête 8.1 mm
Filetage M4
Diamètre du pas 0.7 mm
Longueur filetage 16.0 mm
Type de tête Tête moletée
Type d'entraînement Tournevis fendu
Couleur Naturel
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter