Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Métal

En cours de production

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M6
Gris
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Gris
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
Gris
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Gris
6.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
Gris
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
Gris
5.0 mm
24.0 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
Gris
5.0 mm
24.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Gris
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
Gris
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Gris
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
Gris
4.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
Gris
4.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Gris
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Gris
6.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
6.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
  • sur 2
Vis tête moletée M6 16.0 mm Acier inoxydable

10504000


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
  • Filetage
    M6
Vis tête moletée M8 20.0 mm Acier inoxydable

10504086


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
Vis tête moletée M6 20.0 mm Acier inoxydable

10504048


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
  • Filetage
    M6
Vis tête moletée M5 12.0 mm Acier

10503942


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
Vis tête moletée M8 20.0 mm Acier inoxydable

10504093


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
Vis tête moletée M5 16.0 mm Acier

10503980


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
Vis tête moletée M6 16.0 mm Acier

10504024


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
  • Filetage
    M6
Vis tête moletée M5 16.0 mm Acier inoxydable

10503973


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
Vis tête moletée M6 16.0 mm Acier inoxydable

10504017


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
  • Filetage
    M6
Vis tête moletée M6 20.0 mm Acier inoxydable

10504055


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    24.0 mm
  • Filetage
    M6
Vis tête moletée M8 25.0 mm Acier inoxydable

10504123


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
Vis tête moletée M5 12.0 mm Acier inoxydable

10503935


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
Vis tête moletée M5 12.0 mm Acier

10503959


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
Vis tête moletée M8 25.0 mm Acier inoxydable

10504130


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
Vis tête moletée M8 30.0 mm Acier

10504192


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
Vis tête moletée M5 16.0 mm Acier inoxydable

10503966


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
Vis tête moletée M5 12.0 mm Acier inoxydable

10503928


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
Vis tête moletée M8 30.0 mm Acier inoxydable

10504178


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
Vis tête moletée M8 30.0 mm Acier inoxydable

10504161


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
Vis tête moletée M8 25.0 mm Acier

10504147


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre d'épaule
    30.0 mm
  • Filetage
    M8