Menu  Rechercher

Vis usinées - Bombées

En stock

Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0411 € - 0,0508 € Demander le délai de livraison ici
M5
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,2304 € - 0,2845 € Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,0353 € - 0,0436 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0366 € - 0,0452 € 4898 En stock
M4
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,2006 € - 0,2476 € Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
Bouton cruciforme
0,0647 € - 0,0799 € 301 En stock
M6
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,1872 € - 0,2311 € 488 En stock
M8
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,065 € - 0,0803 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0836 € - 0,1032 € 2500 En stock
M6
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0344 € - 0,0425 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,0426 € - 0,0525 € 703 En stock
M5
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0371 € - 0,0458 € Demander le délai de livraison ici
M4
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0361 € - 0,0446 € 3000 En stock
M4
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,0328 € - 0,0405 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,0328 € - 0,0405 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,0335 € - 0,0414 € 1000 En stock
M2.5
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0335 € - 0,0414 € 970 En stock
M3
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0556 € - 0,0687 € Demander le délai de livraison ici
M5
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,189 € - 0,2333 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,1887 € - 0,2329 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 7
Vis Bouton cruciforme M5 10.0 mm Nylon Naturel

10297681

Gamme de prix
0,0508 € - 0,0411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M10 35.0 mm Nylon Naturel

10299241

Gamme de prix
0,2845 € - 0,2304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 12.0 mm Nylon Naturel

10296653

Gamme de prix
0,0436 € - 0,0353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 12.0 mm Nylon Naturel

10297124

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
4898 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 50.0 mm Nylon Naturel

10298879

Gamme de prix
0,2476 € - 0,2006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 20.0 mm Nylon Naturel

10298398

Gamme de prix
0,0799 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
301 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 16.0 mm Nylon Naturel

10298831

Gamme de prix
0,2311 € - 0,1872 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 25.0 mm Nylon Naturel

10298404

Gamme de prix
0,0803 € - 0,065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 10.0 mm Nylon Naturel

10298367

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 6.0 mm Nylon Naturel

10296622

Gamme de prix
0,0425 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 20.0 mm Nylon Naturel

10297711

Gamme de prix
0,0525 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
703 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 20.0 mm Nylon Naturel

10297148

Gamme de prix
0,0458 € - 0,0371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 6.0 mm Nylon Naturel

10297094

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M2.5 5.0 mm Nylon Naturel

10295380

Gamme de prix
0,0405 € - 0,0328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 5.0 mm Nylon Naturel

10296097

Gamme de prix
0,0405 € - 0,0328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M2.5 10.0 mm Nylon Naturel

10295410

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 10.0 mm Nylon Naturel

10296127

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 25.0 mm Nylon Naturel

10297728

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 30.0 mm Nylon Naturel

10298862

Gamme de prix
0,2333 € - 0,189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 25.0 mm Nylon Naturel

10298855

Gamme de prix
0,2329 € - 0,1887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6