Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,073 € - 0,0901 € | 500 En stock |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0852 € - 0,1051 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0755 € - 0,0932 € | 2000 En stock |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0924 € - 0,1141 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1923 € - 0,2374 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2085 € - 0,2574 € | 2000 En stock |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1911 € - 0,236 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,217 € - 0,268 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1867 € - 0,2305 € | 488 En stock |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1926 € - 0,2377 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2348 € - 0,2899 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0419 € - 0,0517 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0567 € - 0,07 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0662 € - 0,0818 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0852 € - 0,1051 € | 2500 En stock |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | 3000 En stock |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer