Menu  Rechercher

Vis usinées - Bombées

En stock

Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0357 € - 0,044 € 2992 En stock
M4
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0386 € - 0,0477 € 2000 En stock
M5
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,0398 € - 0,0491 € Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0562 € - 0,0694 € Demander le délai de livraison ici
M5
40.0 mm
Bouton cruciforme
0,0625 € - 0,0772 € 2000 En stock
M6
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0665 € - 0,0821 € Demander le délai de livraison ici
M6
45.0 mm
Bouton cruciforme
0,1852 € - 0,2286 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,209 € - 0,2581 € Demander le délai de livraison ici
M10
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0323 € - 0,0399 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,0335 € - 0,0414 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0323 € - 0,0399 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,0335 € - 0,0414 € Demander le délai de livraison ici
M3
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,034 € - 0,042 € 3000 En stock
M3.5
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0353 € - 0,0436 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0355 € - 0,0438 € Demander le délai de livraison ici
M4
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0366 € - 0,0452 € Demander le délai de livraison ici
M4
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0395 € - 0,0488 € 900 En stock
M5
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0555 € - 0,0685 € 500 En stock
M5
30.0 mm
Bouton cruciforme
0,0622 € - 0,0768 € Demander le délai de livraison ici
M6
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0653 € - 0,0807 € 2500 En stock
M6
35.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 7
Vis Bouton cruciforme M4 10.0 mm Nylon Naturel

50M040070M010

Gamme de prix
0,044 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
2992 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 6.0 mm Nylon Naturel

50M050080M006

Gamme de prix
0,0477 € - 0,0386 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 16.0 mm Nylon Naturel

50M050080M016

Gamme de prix
0,0491 € - 0,0398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 40.0 mm Nylon Naturel

50M050080M040

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 16.0 mm Nylon Naturel

50M060100M016

Gamme de prix
0,0772 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 45.0 mm Nylon Naturel

50M060100M045

Gamme de prix
0,0821 € - 0,0665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 25.0 mm Nylon Naturel

50M080125M025

Gamme de prix
0,2286 € - 0,1852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M10 25.0 mm Nylon Naturel

50M100150M025

Gamme de prix
0,2581 € - 0,209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M2.5 6.0 mm Nylon Naturel

50M025045M006

Gamme de prix
0,0399 € - 0,0323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M2.5 16.0 mm Nylon Naturel

50M025045M016

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 6.0 mm Nylon Naturel

50M030050M006

Gamme de prix
0,0399 € - 0,0323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 16.0 mm Nylon Naturel

50M030050M016

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 8.0 mm Nylon Naturel

50M035060M008

Gamme de prix
0,042 € - 0,034 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 20.0 mm Nylon Naturel

50M035060M020

Gamme de prix
0,0436 € - 0,0353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 8.0 mm Nylon Naturel

50M040070M008

Gamme de prix
0,0438 € - 0,0355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 25.0 mm Nylon Naturel

50M040070M025

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 12.0 mm Nylon Naturel

50M050080M012

Gamme de prix
0,0488 € - 0,0395 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 30.0 mm Nylon Naturel

50M050080M030

Gamme de prix
0,0685 € - 0,0555 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 12.0 mm Nylon Naturel

50M060100M012

Gamme de prix
0,0768 € - 0,0622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 35.0 mm Nylon Naturel

50M060100M035

Gamme de prix
0,0807 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6