Menu  Rechercher

Vis usinées - Bombées

En stock

Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,2261 € - 0,2792 € Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,0321 € - 0,0397 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,0332 € - 0,041 € 2000 En stock
M2.5
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0321 € - 0,0397 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Bouton cruciforme
0,0332 € - 0,041 € 750 En stock
M3
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,0337 € - 0,0417 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,035 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,0354 € - 0,0437 € 3000 En stock
M4
6.0 mm
Bouton cruciforme
0,0364 € - 0,045 € Demander le délai de livraison ici
M4
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0392 € - 0,0484 € Demander le délai de livraison ici
M5
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0546 € - 0,0674 € Demander le délai de livraison ici
M5
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,062 € - 0,0765 € 2500 En stock
M6
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,0636 € - 0,0786 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,1837 € - 0,2268 € 488 En stock
M8
16.0 mm
Bouton cruciforme
0,1968 € - 0,243 € Demander le délai de livraison ici
M8
50.0 mm
Bouton cruciforme
0,0326 € - 0,0403 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,0337 € - 0,0417 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,0326 € - 0,0403 € Demander le délai de livraison ici
M3
8.0 mm
Bouton cruciforme
0,034 € - 0,042 € Demander le délai de livraison ici
M3
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,0353 € - 0,0436 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
10.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 7
Vis Bouton cruciforme M10 35.0 mm Nylon Naturel

50M100150M035

Gamme de prix
0,2792 € - 0,2261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M2.5 5.0 mm Nylon Naturel

50M025045M005

Gamme de prix
0,0397 € - 0,0321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M2.5 12.0 mm Nylon Naturel

50M025045M012

Gamme de prix
0,041 € - 0,0332 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 5.0 mm Nylon Naturel

50M030050M005

Gamme de prix
0,0397 € - 0,0321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 12.0 mm Nylon Naturel

50M030050M012

Gamme de prix
0,041 € - 0,0332 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 6.0 mm Nylon Naturel

50M035060M006

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 16.0 mm Nylon Naturel

50M035060M016

Gamme de prix
0,0433 € - 0,035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 6.0 mm Nylon Naturel

50M040070M006

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 20.0 mm Nylon Naturel

50M040070M020

Gamme de prix
0,045 € - 0,0364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 10.0 mm Nylon Naturel

50M050080M010

Gamme de prix
0,0484 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 25.0 mm Nylon Naturel

50M050080M025

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 10.0 mm Nylon Naturel

50M060100M010

Gamme de prix
0,0765 € - 0,062 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 25.0 mm Nylon Naturel

50M060100M025

Gamme de prix
0,0786 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 16.0 mm Nylon Naturel

50M080125M016

Gamme de prix
0,2268 € - 0,1837 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 50.0 mm Nylon Naturel

50M080125M050

Gamme de prix
0,243 € - 0,1968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M2.5 8.0 mm Nylon Naturel

50M025045M008

Gamme de prix
0,0403 € - 0,0326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M2.5 20.0 mm Nylon Naturel

50M025045M020

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 8.0 mm Nylon Naturel

50M030050M008

Gamme de prix
0,0403 € - 0,0326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 25.0 mm Nylon Naturel

50M030050M025

Gamme de prix
0,042 € - 0,034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 10.0 mm Nylon Naturel

50M035060M010

Gamme de prix
0,0436 € - 0,0353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 ° up to 92
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6