Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0356 € - 0,0439 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0357 € - 0,044 € | 2992 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0386 € - 0,0477 € | 2000 En stock |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0398 € - 0,0491 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0562 € - 0,0694 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0625 € - 0,0772 € | 2000 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0665 € - 0,0821 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,1852 € - 0,2286 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,209 € - 0,2581 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,034 € - 0,042 € | 3000 En stock |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0355 € - 0,0438 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0395 € - 0,0488 € | 900 En stock |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0555 € - 0,0685 € | 500 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
0,0622 € - 0,0768 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.