Menu  Rechercher

Vis ventilée Tête bombée M3 12.0 Inox 316

Vis ventilée avec une tête bombée HC et un entraînement hexagonal. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Article de code:

20239657

70 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,81 €
100 - 249 3,43 €
250 - 499 3,24 €
500 - 999 3,05 €
1000 + 2,86 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,81 €

1 x 3,81 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 12.0
d1 M3
d2 5.7
D3 1.0
H1 1.7
h2 1.0
A/F 2.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter