Menu  Rechercher

Vis ventilée M2.5 10.0 Inox 316

Vis percée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles des systèmes à vide poussé. Idéale pour les systèmes HV et UHV.
Article de code:

20219864

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,66 €
100 - 249 3,29 €
250 - 499 3,11 €
500 - 999 2,93 €
1000 + 2,75 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,66 €

1 x 3,66 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 10.0
h1 2.5
A/F 2.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter