Menu  Rechercher

Vis ventilée M6 10.0 Inox 316

Vis percée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles des systèmes à vide poussé. Idéale pour les systèmes HV et UHV.
Article de code:

20236199

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,99 €
100 - 249 3,59 €
250 - 499 3,39 €
500 - 999 3,19 €
1000 + 2,99 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,99 €

1 x 3,99 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
d2 10.0
D3 1.6
l1 10.0
h1 6.0
A/F 5.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter