Menu  Rechercher

Vis ventilée M6 25.0 Inox 316

Vis percée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles des systèmes à vide poussé. Idéale pour les systèmes HV et UHV.
Article de code:

20236229

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 5,31 €
100 - 249 4,78 €
250 - 499 4,51 €
500 - 999 4,25 €
1000 + 3,98 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,31 €

1 x 5,31 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
d2 10.0
D3 1.6
l1 25.0
h1 6.0
A/F 5.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter