Menu  Rechercher

Vis ventilée M8 12.0 Inox 316

Vis percée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles des systèmes à vide poussé. Idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20236281

Référence du fabricant:

20236281

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 4,4326 €
100 - 249 3,9944 €
250 - 499 3,7703 €
500 - 999 3,5461 €
1000 + 3,3219 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,43 €

1 x 4,4326 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
d2 13.0
D3 1.8
l1 12.0
h1 8.0
A/F 6.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter