Menu  Rechercher

Vis ventilée M2 16.0 Inox 316

Vis percée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles des systèmes à vide poussé. Idéale pour les systèmes HV et UHV.
Article de code:

20244422

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 4,47 €
100 - 249 4,02 €
250 - 499 3,80 €
500 - 999 3,58 €
1000 + 3,35 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,47 €

1 x 4,47 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M2
d2 3.8
D3 0.7
l1 16.0
h1 2.0
A/F 1.5
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter