Menu  Rechercher

Volant de contrôle 100.0 mm 10.0 mm Aluminium Noir

Article de code:

1220649

1 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 45,3222 €
5 - 9 43,0423 €
10 - 19 40,79 €
20 + 37,7713 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

45,32 €

1 x 45,3222 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Aluminium moulé
Type de poignée Poignée rotative
Style de mollette Avec poignée
Type de trou Bore Hole
Matière de la roue Aluminium
Type de roue Solid
Nombre de rayons 0
Code produit 7616991099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter