Menu  Rechercher

Volant 140.0 mm Alésage PA Argent

Article de code:

1220650

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 59,687 €
5 - 9 56,706 €
10 - 19 53,7523 €
20 + 47,7632 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

59,69 €

1 x 59,687 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Matière complète Aluminium moulé
Type de poignée Poignée rotative
Style de mollette Avec poignée
Type de trou Bore Hole
Matière de la roue Aluminium
Type de roue Solid
Diamètre de poignée 24.0 mm
Hauteur de poignée 75.5 mm
Diamètre du volant 140.0 mm
Hauteur sous la roue 19.0 mm
Diamètre du moyeu 36.0 mm
Hauteur totale 47.0 mm
Nombre de rayons 0
Code produit 7616999099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter