Menu  Rechercher

Volant de contrôle 140.0 mm 14.0 mm Aluminium Argent

Article de code:

1220662

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 61,8942 €
5 - 9 58,7812 €
10 - 19 55,6963 €
20 + 49,5125 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

61,89 €

1 x 61,8942 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Matière complète Aluminium moulé
Type de poignée Poignée rotative
Style de mollette Avec poignée
Type de trou Bore Hole
Matière de la roue Aluminium
Type de roue Two-Spoke
Nombre de rayons 2
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter