Menu  Rechercher

Volant 125.0 mm Trou alésé 12.0 mm 22.0 mm PP Noir

Article de code:

1219200

41 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 52,2726 €
5 - 9 49,661 €
10 - 19 47,0633 €
20 + 41,8164 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

52,27 €

1 x 52,2726 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Technopolymère à base de polypropylène (PP), haute résilience
Style de mollette Avec poignée
Type de poignée Poignée rabattable
Type de trou Reamed Hole
Nombre de rayons 2
Matière de la roue PP
Type de roue Two-Spoke
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter