1219203
Quantité | Prix unitaire |
---|
Diamètre du volant | 125.0 mm |
---|---|
Diamètre du volant | 4.921 in |
Hauteur de volant | 44.0 mm |
Hauteur de volant | 1.732 in |
Hauteur sous la roue | 22.0 mm |
Hauteur sous la roue | 0.866 in |
Diamètre du moyeu | 31.0 mm |
Diamètre du moyeu | 1.22 in |
Hauteur totale | 44.0 mm |
Hauteur totale | 1.732 in |
Couleur | Noir |
Matière complète | Technopolymère à base de polypropylène (PP), haute résilience |
Style de mollette | Absence de poignée |
Type de trou | Reamed Hole |
Nombre de rayons | 2 |
Matière de la roue | Technopolymère à base de polypropylène (PP), haute résilience |
Type de roue | Two-Spoke |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.