Menu  Rechercher

Volant 250.0 mm Trou alésé 24.0 mm 38.0 mm PP Noir

Article de code:

1219214

9 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 62,0556 €
5 - 9 58,9742 €
10 - 19 55,879 €
20 + 51,689 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

62,06 €

1 x 62,0556 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Technopolymère à base de polypropylène (PP), haute résilience
Style de mollette Avec poignée
Type de trou Reamed Hole
Nombre de rayons 2
Matière de la roue PP
Type de roue Two-Spoke
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter