Menu  Rechercher

Volant 250.0 mm Trou alésé 24.0 mm 38.0 mm PP Noir

Article de code:

1219215

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 94,7346 €
5 - 9 90,0089 €
10 - 19 85,2694 €
20 + 82,9003 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

94,73 €

1 x 94,7346 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Technopolymère à base de polypropylène (PP), haute résilience
Style de mollette Avec poignée
Type de poignée Poignée rabattable
Type de trou Reamed Hole
Nombre de rayons 2
Matière de la roue PP
Type de roue Two-Spoke
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter