Menu  Rechercher

Volant 80.0 mm Trou alésé 8.0 mm 17.0 mm PP Noir

Article de code:

1219224

79 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 19,483 €
5 - 9 18,5434 €
10 - 19 17,5485 €
20 + 15,6002 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

19,48 €

1 x 19,483 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Technopolymère à base de polypropylène (PP), haute résilience
Style de mollette Avec poignée
Type de trou Reamed Hole
Nombre de rayons 2
Matière de la roue PP
Type de roue Two-Spoke
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter