Menu  Rechercher

Volant 140.0 mm Alésage 14.0 mm 19.5 mm Aluminium

Metal Control Handwheels are suited to heavier industrial purposes and outdoor use. Supplied for keyway fitting.
Article de code:

491277

2 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 19 97,2078 €
20 + 92,3561 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

194,42 €

2 x 97,2078 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style de mollette Avec poignée
Type de poignée Poignée rotative
Type de trou Bore Hole
Nombre de rayons 2
Matière de la roue Aluminium
Type de roue Two-Spoke
Code produit 7616100099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter