Menu  Rechercher

Volant de contrôle 250.0 mm 17.0 mm Acier Naturel

Article de code:

491286

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 328,3036 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

328,30 €

1 x 328,3036 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Acier
Style de mollette Sans poignée
Type de trou Bore Hole
Nombre de rayons 4
Matière de la roue Acier
Type de roue Solid
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter