Menu  Rechercher

Volant de contrôle 200.0 mm 5.0 mm Nylon Noir

Article de code:

491296

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 77,9711 €
10 - 19 74,0679 €
20 + 70,1493 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

77,97 €

1 x 77,9711 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyamide
Style de mollette Avec poignée
Type de poignée Poignée pliable
Type de trou Bore Hole
Nombre de rayons 0
Matière de la roue Nylon
Type de roue Solid
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter