Menu  Rechercher

Volant de contrôle 160.0 mm 5.0 mm Nylon Noir

Article de code:

491304

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 43,3053 €
10 - 19 41,13 €
20 + 38,9701 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

43,31 €

1 x 43,3053 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyamide
Style de mollette Avec poignée
Type de trou Bore Hole
Nombre de rayons 2
Matière de la roue Nylon
Type de roue Solid
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter