Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier inoxydable Baïonnette Montage à l’aide de vis

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Poignée de traction - Plastique voûtée

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière

Règles

Les règles sont utilisées pour placer de manière précise et répétée des brides coulissantes le long de guides ou d’arbres linéaires. Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d’installation distinct. D’un côté, les règles simples et, de l’autre côté, les règles doubles. À l’intérieur de chacune d’entre elles figure un type d’installation. Le type d’installation à vis avec des trous percés ou une installation adhésive, est doté d’un contour de l’emplacement du trou de vis, non percé.

Elles disposent d’un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d’un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs. Elles sont durables et résistantes à l’usure.

Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d'installation distinct.
  • Employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Disposent d'un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d'un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs.
Matière: Acier inoxydable, AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière: