Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

IP rated Ajustable Universelle

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Poignée en T réglable avec compression

Loquets à compression ajustables à poignée en T qui fournit une compression prédéfinie de 6 mm. Idéal pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans un environnement soumis aux vibrations.

Les verrous sont actionnés manuellement et proposés en format verrouillable (barillet CH 751 en inox) et non-verrouillable (sans barillet). Deux clés sont fournies avec chaque verrou. Les loquets sont également fournis avec un joint d’étanchéité en caoutchouc. Les cames sont vendues séparément.

Les verrous réglables sont dotés d’une came quart de tour et d’une vaste gamme d’emprises grâce à un écrou réglable.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromé ou revêtement poudre noire

Verrous à compression - réglables

Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.

Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.

  • Conforme à la norme DIN-EN 61373.
  • Les cames et les clés sont vendues séparément.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR 640, SR5547, SR5027, SR 040, SR 6413