Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(2 Types de produit)
Ces chariots Quadro sont fermés et dotés de paliers à billes linéaires à alignement automatique, de deux joints d'étanchéité intégrés et d'un trou pour la lubrification. Ils réalisent un mouvement linéaire précis et efficace dans les applications à lourdes charges.
Ils sont dotés en interne de quatre douilles à billes, ce qui améliore la stabilité et la capacité de charge. Elles répartissent la charge uniformément sur l'ensemble du chariot, en minimisant la déflexion et en maximisant la rigidité, en réduisant le risque de vibrations et en apportant des performances fiables même dans les applications à vitesse élevée.
Ils peuvent supporter des températures comprises entre 20 C et +80 C. Toutefois, en remplaçant les supports de billes, les plaques terminales et les joints d'étanchéité, ils peuvent tolérer des températures pouvant atteindre +120 C. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.
Ces chariots linéaires à brides sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Ils se composent d'une bague linéaire en acier à l'intérieur d'un boîtier à brides en aluminium, leur conférant une grande surface sur laquelle installer.
Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.
Les chariots ouverts à billes sont à utiliser uniquement avec des rails de support d'arbre. Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.