Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Charnières à encastrer Rondelles plates

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Rondelles plates - Caoutchouc

Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : TPR, PVC, TPE
  • Couleur : noir
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 HB

Rondelles plates - Plastique

Rondelle métallique plate utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : PA, nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Couleur : Naturel, noir, marron
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Séries: SR1929