Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(3 Types de produit)
Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Ils sont utilisés avec des vis mères en acier ou en inox pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage et la réception de poids morts.
Grâce à leur matière, ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous hexagonaux en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
À noter : Les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.
Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont un type de fixation avec une fonction d’étanchéité intégrée, combinant la fonctionnalité d’un écrou et d’un composant d’étanchéité dans une seule unité. Ces écrous assurent une protection fiable tout en simplifiant le processus d’assemblage et en éliminant le besoin de composants d’étanchéité supplémentaires. Ils empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant une étanchéité bidirectionnelle.
Cette gamme d’écrous hexagonaux à joint d’étanchéité intégral comprend un joint torique qui est comprimé et pressé entre l’écrou et le composant d’accouplement.
Ils conviennent pour des températures allant de -100 C à +260 C et sont réutilisables. Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont utilisés dans des applications telles que les armoires ou dans les secteurs automobile, mécanique et électrique.
Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.
Séries: SR1954 ,SR2014
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.