Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(11 Types de produit)
Conçus pour un montage et un démontage sans outils. Les presse-étoupes Click In et Easy Fix offrent une étanchéité aux intempéries et protègent contre les torsions, les tractions et les accrocs pour des solutions d'entrée de câble qui vous feront gagner du temps.
Les supports de verrouillage sur bord permettent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé, permettant ainsi un retrait en toute simplicité. Les supports à embase à montage à l'aide de vis sont très sécurisés et très fiables. Ces supports se montent avec une vis autotaraudeuse.
Séries: SR2758
Ces supports sont montés à partir du bas du châssis en laissant peu saillie à l'extérieur. Ils se montent dans un trou carré de .375 x .313 dans le châssis pour empêcher la rotation. Il verrouille la carte PC en place avec un bras de maintien sur bord détachable.
Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé. Le ressort intégré permet le fléchissement du panneau supérieur et est adapté aux commandes tactiles.
Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.
Séries: SR2749
Cette gamme de supports pour CI maintient la carte par son bord, minimisant ainsi l'espace requis. Ils sont disponibles avec ou sans nez de verrouillage pour fournir une force de maintien supplémentaire.
Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.
Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique.
Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).
Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.