Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Encliquetable Montage sur circuit imprimé Butées souples

 (8 Types de produit)

Liste Grille

Entretoises - Verrouillage sur bord de carte par vis, long nez

Les supports de verrouillage sur bord permettent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé, permettant ainsi un retrait en toute simplicité. Les supports à embase à montage à l'aide de vis sont très sécurisés et très fiables. Ces supports se montent avec une vis autotaraudeuse.

Séries: SR2758

Entretoises - à montage inversé/bord de carte

Ces supports sont montés à partir du bas du châssis en laissant peu saillie à l'extérieur. Ils se montent dans un trou carré de .375 x .313 dans le châssis pour empêcher la rotation. Il verrouille la carte PC en place avec un bras de maintien sur bord détachable.

Entretoises - à ressort

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé. Le ressort intégré permet le fléchissement du panneau supérieur et est adapté aux commandes tactiles.

Entretoises de CI à verrouillage inverse

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Supports de CI anti-rotation

Cette gamme de supports pour CI maintient la carte par son bord, minimisant ainsi l'espace requis. Ils sont disponibles avec ou sans nez de verrouillage pour fournir une force de maintien supplémentaire.

Supports de verrouillage sur bord de carte de circuit imprimé - À encliqueter

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.

Supports de verrouillage sur bord en angle

Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique.

Supports filetés hexagonaux

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.