Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(33 Types de produit)
Ces perles d'isolation céramiques sont utilisées pour couvrir les fils qui prennent en charge les applications haute tension et courant fort. Ils peuvent aussi être utilisés comme entretoise non filetée pour les dispositifs haute puissance.
Ces entretoises ont une fixation sapin flexible qui se verrouille dans des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés. Elle est disponible en versions avec ou sans verrouillage.
Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.
Cette gamme de supports pour CI maintient la carte par son bord, minimisant ainsi l'espace requis. Ils sont disponibles avec ou sans nez de verrouillage pour fournir une force de maintien supplémentaire.
Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Cette gamme de supports pour CI est dotée d'une fixation par base en coupelle qui offre une stabilité accrue et couvre la fixation. Ils sont disponibles en deux formes de parties supérieures, baïonnette ou goutte.
Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.
Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer