Menu  Rechercher

Protection céramique

En stock

Ces perles d'isolation céramiques sont utilisées pour couvrir les fils qui prennent en charge les applications haute tension et courant fort. Ils peuvent aussi être utilisés comme entretoise non filetée pour les dispositifs haute puissance.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0375 € - 0,0513 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,0879 € - 0,1209 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
4.5 mm
10.0 mm
0,0707 € - 0,0969 € 132 En stock
1.6 mm
4.5 mm
8.0 mm
0,0465 € - 0,0635 € 648 En stock
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0301 € - 0,0417 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
0,0397 € - 0,0543 € 566 En stock
1.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
0,0522 € - 0,0714 € 656 En stock
1.8 mm
4.5 mm
4.5 mm
Entretoise en céramique 2.0 mm 4.0 mm 6.0 mm

10151952

Gamme de prix
0,0513 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 1700 °C
  • Diamètre extérieur
    4.0 mm
Entretoise non filetée 1.6 mm 4.5 mm 10.0 mm Magnesium Silicate-Based Ceramic

10151976

Gamme de prix
0,1209 € - 0,0879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Diamètre intérieur
    1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 1700 °C
  • Diamètre extérieur
    4.5 mm
Entretoise en céramique 1.6 mm 4.5 mm 8.0 mm

10151969

Gamme de prix
0,0969 € - 0,0707 €

Niveaux de stock
132 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Diamètre intérieur
    1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 1700 °C
  • Diamètre extérieur
    4.5 mm
Entretoise non filetée 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Magnesium Silicate-Based Ceramic

10152010

Gamme de prix
0,0635 € - 0,0465 €

Niveaux de stock
648 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Diamètre intérieur
    2.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 1700 °C
  • Diamètre extérieur
    5.0 mm
Entretoise non filetée 1.0 mm 3.0 mm 3.0 mm Magnesium Silicate-Based Ceramic

10151983

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Diamètre intérieur
    1.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 1700 °C
  • Diamètre extérieur
    3.0 mm
Entretoise non filetée 1.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Magnesium Silicate-Based Ceramic

10152003

Gamme de prix
0,0543 € - 0,0397 €

Niveaux de stock
566 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Diamètre intérieur
    1.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 1700 °C
  • Diamètre extérieur
    3.0 mm
Entretoise non filetée 1.8 mm 4.5 mm 4.5 mm Magnesium Silicate-Based Ceramic

10151990

Gamme de prix
0,0714 € - 0,0522 €

Niveaux de stock
656 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Diamètre intérieur
    1.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 1700 °C
  • Diamètre extérieur
    4.5 mm