Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filetages UNF Extrémités de tube Charnières externe

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Capes d'extrémité en vinyle

« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.

Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.

La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.

Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge

Séries: SR1044

Capes d'extrémité flexibles - standard

Notre gamme de capes d'extrémité flexibles est disponible dans une variété de tailles adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF. Ces Flexicaps sont robustes, ce qui en fait un choix idéal pour divers usages.

Leur aspect vinyle esthétique les rend particulièrement adaptées aux applications finies. Grâce à leur polyvalence, elles couvrent un large éventail d'utilisations, notamment : protection de filetage, contrôle de la poussière et de l'humidité, codage couleur de l'extrémité de tuyaux et de goujons, et masquage pendant les opérations de peinture et de placage.

La matière PVC souple (90 Shore) peut résister à des températures de fonctionnement élevées et peut être étirée jusqu'à 15 % au-dessus du diamètre de fabrication. Le PVC spécialement formulé n'est pas sensible aux intempéries, à l'oxydation, aux huiles et à l'humidité. Les capes sont extrêmement souples et offrent une excellente résistance aux produits chimiques. Elles peuvent également être collées à d'autres articles en PVC.

Elles constituent une solution économique pour les usages ponctuels.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : jaune
  • Finition : brillante


Series Code: SR1044