Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Amovibles Face unique 250°C

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Ruban de masquage - Disques

Essentra Components propose 5 types de disques de masquage, disponibles dans plusieurs diamètres et épaisseurs. Nos disques peuvent résister à différentes plages de températures et sont utilisés pour de nombreuses applications..

Séries: SR1058

Rubans de masquage - Haute température

Nos rubans de masquage haute température sont fournis sous forme de rouleau continu. Ils supportent des températures comprises entre 80 C à 260 C. Faciles à retirer, ils ne laissent aucun résidu d'adhésif inesthétique. Ces rubans sont principalement destinés à un usage général et conviennent à la plupart des applications basse température, ainsi qu'à une variété d'applications haute température pour répondre aux exigences de votre projet.

La gamme comprend des rubans en polyester supportant une température maximale de 180 C. La version bleue, plus fine, présente une épaisseur de 25 microns et convient aux formes arrondies. La version verte, plus épaisse, présente une épaisseur de 38 microns et peut être utilisée pour la peinture poudre et l'anodisation.

Notre ruban en polyimide haute performance est idéal pour l'électrophorèse. Le ruban marron en rouleau supporte une température maximale de 260 C et offre une résistance chimique et à l'abrasion.

Notre gamme comprend un ruban Eze-wrap en caoutchouc silicone qui supporte une température maximale de 204 C. Thermodurcissable, auto-adhésif et compact, il offre d'excellentes propriétés d'étanchéité. Parfaitement adapté aux géométries difficiles.

Pourquoi ne pas essayer notre bande de tissu en fibre de verre qui peut supporter une température jusqu'à 250 C ? Ce ruban est résistant aux solvants et à l'abrasion et le tissu résistant ne se déchire pas facilement. Un choix idéal pour les applications à haute pression telles que le sablage.

Nous proposons également une gamme de rubans de masquage en papier pouvant supporter des températures allant de 80 C à 180C. Ils constituent un excellent choix pour les applications de peinture..

Séries: SR1059