Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Fixations pour mobilier

 (6 Types de produit)

Liste Grille

Boulons relieurs

Les boulons relieurs sont conçus pour une utilisation avec des écrous relieurs et des écrous cylindriques, qui peuvent être achetés séparément. La taille de tête du boulon et de l’écrou correspondent, offrant une excellente finition de surface des deux côtés de l’assemblage.

Ces boulons sont le plus souvent utilisés pour l'assemblage de meubles en kit et à monter soi-même. Ils sont faciles et rapides à monter à l'aide d'une clé Allen M4 (non fournie).

Disponibles dans un large choix de longueurs répondant à différents types d'applications.

  • Matière : acier
  • Finition : zinguée


Séries: SR1585

Chevilles à came

Les chevilles à came sont utilisées en combinaison avec les verrous à came. Il s'agit d'un type de fixation par boulon qui est principalement utilisé pour assembler des panneaux. Couramment utilisées dans les assemblages de meubles en bois, les chevilles à came sont idéales pour les projets d'assemblage de meubles en kit et à monter soi-même.

Ces chevilles à came sont dotées d'une tête Pozi et offrent un choix de boutons, notamment : L20, L21, L34.4, L41 et L44.4. Elles font partie d'une large gamme de fixations connecteurs pour mobilier qui peuvent être achetées séparément.

  • Matières : acier décolleté et alliage zinc
  • Finition : zinguée

Vis Confirmat

Les vis Confirmat permettent principalement d’assembler et de démonter aisément des panneaux. Idéales pour le mobilier en bois et les meubles en kit. Elles sont dotées d’un entraînement compatible avec une clé Allen de 3 ou 4.

La vis a un filetage profond qui assure des raccords précis et ajustés. La gamme comprend des options de taille de filetage Ø5 et Ø7.

  • Matière : acier
  • Finition : zinguée

Écrous cylindriques à douille transversale

Les écrous cylindriques à douille transversale sont conçus pour être utilisés avec des vis lorsqu’un raccord à angle droit est requis. Des options de taille de filetage M6 et M8 sont disponibles.

Les écrous M6 sont fournis en alliage zinc, pour offrir une solution économique. Les écrous M8 sont fournis en acier pour plus de solidité. Les écrous M8 peuvent être utilisés lorsque des applications plus lourdes sont nécessaires, par exemple sur des panneaux d’une épaisseur de 22 mm ou plus.

L’écrou est doté d’un entraînement cruciforme et peut donc être utilisé avec un tournevis cruciforme.

  • Matières : alliage zinc et acier
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1585

Écrous encastrés pour assemblage de mobilier

Les écrous encastrés conviennent parfaitement pour une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds inclinables, des roulettes, des boulons d'arrêt et autres applications de montage sur meubles. Ils sont auto-bloquants pour empêcher la rotation pendant le montage manuel ou automatisé.

Ces écrous sont faciles à assembler : insérez-les dans un trou pré-foré et frappez avec un marteau.

Disponibles dans un large choix de tailles de filetage répondant à différents types d'applications.

  • Matière : acier
  • Couleur : Naturel

Écrous relieurs

Les écrous relieurs sont des connecteurs qui offrent une haute protection contre l'oxydation. L'écrou dispose d'un bouton hexagonal adapté à une clé Allen M5. Ils sont donc faciles et rapides à installer.

Couramment utilisés conjointement avec les boulons relieurs pour connecter et assembler des pièces de composants. Ils sont adaptés aux assemblages en bois, y compris les meubles en kit et les charpentes en bois.

Disponibles dans un large choix de tailles de filetage répondant à différents types d'applications.

  • Matière : acier
  • Finition : zinguée


Séries: SR1585