Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Actionnée manuellement Fixe Montage arrière

 (50 Types de produit)

Liste Grille

Capes anti-poussière

En stock En cours de production

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière de coin métallique externe

En stock En cours de production

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermeture à compression ajustable - Bouton à ailettes

En stock En cours de production

Le loquet à compression avec bouton à ailettes est un choix idéal lorsqu'une meilleure étanchéité est requise en conditions de vibrations. Privilégié pour les armoires, les panneaux d'accès et autres applications de composants mécaniques.

Cette gamme de loquets à compression est dotée d'une conception fixe et existe en version verrouillable et non verrouillable. Les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.

Les loquets nécessitent l'utilisation de cames standard sans butée, qui sont vendues séparément.

  • Matière : Zamak
  • Finition : chromée et revêtement poudre noire

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermeture à compression à soulever et tourner

En stock En cours de production

Le verrou à compression à soulever et tourner est idéal pour les armoires qui nécessitent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Les verrous offrent 5 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. La découpe pour cette gamme est de 16,5 x 13,7 mm.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à came à tourner à poignée - Poignée en T

En stock En cours de production

Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à came à tourner à poignée en L

En stock En cours de production

Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à soulever et tourner

En stock En cours de production

Les verrous à soulever et à tourner sont actionnés par un simple mouvement de soulèvement et de rotation, et par compression. Ils sont faciles à assembler à l’aide d’un support ou d’une fixation encliquetable.

Ces verrous bénéficient d’une poignée peu encombrante et masquée lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ils disposent également d’un réglage simple de la poignée pour plus de commodité. La gamme est disponible en plusieurs modèles, qui ont de multiples propriétés uniques. Les verrous à soulever et à tourner peuvent être utilisés dans de nombreuses applications intérieures et extérieures qui incluent, sans s’y limiter, les panneaux électriques, les capots de machines, les équipements ferroviaires et de construction.

Les modèles de la gamme comprennent des verrous à compression avec une compression actuelle de 5 mm, des poignées articulées avec ressort et fermeture par claquement dans diverses tailles, ainsi que des options pouvant fonctionner à l’aide d’un bouton-poussoir et des modèles entièrement en métal. La gamme inclut également des loquets à expansion qui optimisent les performances dans des conditions de vibration, et des serrures à tringle à trois points avec un engrenage intégré pour un verrouillage à points multiples.

Caractéristiques

  • Options d’ouverture à gauche ou à droite disponibles
  • Options vendues avec ou sans cames et/ou rotors
  • Les options de verrouillage comprennent : pas de clé, clés identiques (inclut les options de haute sécurité), clé CH751, clé Euro, clés différentes, mors double de 5 mm et cadenas.
  • Deux clés sont fournies avec chaque verrou (le cas échéant).
  • Options de clé disponibles avec un barillet en inox (cape anti-poussière)

Caractéristiques
  • Matières : alliage zinc et polyamide 6 chargé à 30 % en fibre de verre
  • Matières de la came : acier et polyamide 6 chargé à 30 % en fibre de verre
  • Matières de la bague/du joint : caoutchouc et polyuréthane (PU)
  • Options de finition : mate, revêtement poudre, chromée ou zinguée
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)
  • Options conformes aux normes DIN-EN ISO 1043-1 et DIN-EN 1774
  • Options classées IP65 et IP54
  • Options conformes à la norme NEMA 4
  • Options conformes RoHS

Pour des couleurs personnalisées ou d’autres options de cylindre et de rotor, veuillez contacter Essentra dès maintenant.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à tourner à poignée - Bouton à ailettes miniature

En stock En cours de production

Les mini-verrous à came avec boutons à ailettes sont idéales pour les applications plus légères au sein desquelles l'espace est précieux. Elles sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac poudrée de couleur noire, et tout un choix d'emprises

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Kit d'assemblage à tringle unique

En stock En cours de production

Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets 1/4 de tour - Cadenassables avec bouton à ailettes

En stock En cours de production

Dotés de fixations cadenassables pour une sécurité supplémentaire avec fermeture à cadenas. Ils sont aussi équipés d'un joint en caoutchouc une plus grande étanchéité. Des portes à gauche et à droite sont également proposées, de même que tout un éventail d'emprises

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets à expansion

En stock En cours de production

Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets à levier de compression déportés

En stock En cours de production

Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.

They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.

  • To suit M5 fixings (not supplied)
  • Provides good gasket compression
  • Easy to use compression latch
  • Trigger designs included: Raised, Flush and Over-Centre.

Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets à levier de compression encastrés

En stock En cours de production

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.

Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.

Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.

  • Colour:Black

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied palette

En stock En cours de production

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Plaques de montage

En stock En cours de production

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée de traction - Métallique voûtée

En stock En cours de production

La gamme de poignées conçues en arc de cercle a un profil semi-plat qui les rend idéales lorsque deux poignées sont nécessaires sur des panneaux d'ouverture proches.

Ces poignées légères sont de grande taille et sont disponibles dans un choix de matériaux métalliques et de finitions esthétiques. Elles sont montées à l'arrière à l'aide de deux vis M6.

  • Matière : acier, zamak, aluminium, inox
  • Couleur : noir, naturel, gris, argent

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée de traction - Plastique rectangulaire

En stock En cours de production

Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.

Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.

Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.

  • Matière : Duroplast, thermoplastique
  • Couleur : blanc, noir, jaune, naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée de traction - Plastique voûtée

En stock En cours de production

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée de traction - Poignée rectangulaire tubulaire

En stock En cours de production

Nos poignées tubulaires sont utilisées pour tirer des portes de grande taille ou soulever des couvercles d'armoire de grande taille. La gamme propose un profil droit ou un profil incliné qui est idéal pour les portes à deux battants. Un éventail de matériaux et de finitions permet de les adapter à un environnement spécifique et de leur donner l'esthétique qui convient à la finition de l'équipement.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée de traction - À ressort

En stock En cours de production

Cette gamme de poignées de traction à ressort est conçue pour contrôler le mouvement de retour de la poignée. Le ressort permet soit un arrêt soit un retour en position de la poignée. Elles sont particulièrement adaptées à la traction et/ou au levage. Plusieurs formes et matières sont disponibles pour convenir à diverses applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée de traction métallique en U

En stock En cours de production

Nos poignées de traction métalliques sont en forme de U et fabriquées à partir d'un tube rond, carré ou oval si une ergonomie supplémentaire est requise. La gamme offre un éventail de matières et de finitions pour s'adapter à divers environnements d'application et à l'esthétique du produit fini. Différents angles de conception offrent un choix d'angles de traction. En fonction du besoin, il est possible de choisir un montage en façade ou par l'arrière.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée type listeau

En stock En cours de production

Idéale pour une utilisation comme poignée de tiroir, la poignée type listeau offre la possibilité de choisir un profil personnalisé, avec un étiquetage ou vierge. Un éventail de finitions et de tailles est disponible. Elles sont à montage à vis sur un canal pour permettre des positions multiples en cas de sélection d'un profil plus long.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignées de traction - Métalliques/Mâles, en U

En stock En cours de production

Poignées de traction métalliques - Mâles, à angle droit

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignées de traction - Trou traversant

En stock En cours de production

Les poignées de traction encastrées sont montées à fleur sur une porte ou un panneau. Elles peuvent être montées en les encliquetant dans un panneau ; elles peuvent également être soudées ou vissées. Les poignées encastrées en plastique sont les plus populaires ; cependant, nous proposons également des poignées encastrées en acier inoxydable et en aluminium.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignées de traction - Trou traversant en U

En stock En cours de production

Les poignées de traction coudées à trou traversant de haute qualité sont dotées de tiges solides fabriquées à partir d'acier inoxydable 316 ayant fait l'objet d'un moulage de précision et d'un polissage électrolytique pour une finition brillante terne. Les tiges sont dotées de deux joints toriques permettant de maintenir et de sceller le tube à un angle droit.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 2