Menu  Rechercher

Loquets à levier de compression encastrés

En stock

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.

Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.

Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.

  • Colour:Black


Séries: SR5090

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de la face Type de déclencheur Longueur totale Mécanisme de verrouillage Largeur de face Plage de taille du trou de montage Emprise Ajouter au panier
11,8688 € - 18,4625 € 10 En stock
110.0 mm
125.0 mm
Sans cylindre
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
7,6217 € - 11,8559 € Demander le délai de livraison ici
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike 5333)
35.0 mm
6,1156 € - 9,5132 € 17 En stock
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
5,8848 € - 9,1541 € 284 En stock
93.0 mm
109.0 mm
No
35.0 mm
16,2627 € - 22,7678 € 28 En stock
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
13,3748 € - 20,8052 € 16 En stock
89.0 mm
Flush
109.0 mm
CH751
35.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
16,8822 € - 23,6352 € 109 En stock
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Different
35.0 mm
11,276 € - 17,5405 € 30 En stock
110.0 mm
125.0 mm
Sans cylindre
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
24,6621 € - 42,1829 € 47 En stock
109.0 mm
125.0 mm
CH751
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
16,8822 € - 23,6352 € 80 En stock
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
23,7816 € - 33,2942 € Demander le délai de livraison ici
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
7,4543 € - 11,5956 € 7 En stock
93.0 mm
109.0 mm
Keyed Alike (5333)
35.0 mm
Loquet à levier de compression 110.0 mm 50.0 mm Noir

20074340

Gamme de prix
18,4625 € - 11,8688 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    110.0 mm
  • Largeur de face
    50.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    34.5 - 89.5 mm
  • Emprise
    36.0 - 48.0 mm
  • Longueur totale
    125.0 mm
Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm Noir

20060022

Gamme de prix
11,8559 € - 7,6217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Keyed Alike 5333)
  • Code produit
    8301409000
Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm Noir

20060077

Gamme de prix
9,5132 € - 6,1156 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    No
  • Code produit
    7907000090
Loquet à levier de compression 109.0 mm Alliage zinc

20060060

Gamme de prix
9,1541 € - 5,8848 €

Niveaux de stock
284 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    No
  • Code produit
    7907000090
Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm Noir

20121358

Gamme de prix
22,7678 € - 16,2627 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Keyed Different
  • Code produit
    8301300000
Loquet à levier de compression 89.0 mm 35.0 mm Noir

20125905

Gamme de prix
20,8052 € - 13,3748 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    89.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    34.5 - 89.5 mm
  • Emprise
    51.0 - 63.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm Noir

20121341

Gamme de prix
23,6352 € - 16,8822 €

Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Keyed Different
  • Code produit
    8301300000
Loquet à levier de compression 110.0 mm 50.0 mm Noir

20074357

Gamme de prix
17,5405 € - 11,276 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    110.0 mm
  • Largeur de face
    50.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    34.5 - 89.5 mm
  • Emprise
    51.0 - 63.0 mm
  • Longueur totale
    125.0 mm
Loquet à levier de compression 109.0 mm 50.0 mm Noir

20074326

Gamme de prix
42,1829 € - 24,6621 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    109.0 mm
  • Largeur de face
    50.0 mm
  • Plage de taille du trou de montage
    34.5 - 89.5 mm
  • Emprise
    36.0 - 48.0 mm
  • Longueur totale
    125.0 mm
Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm Noir

20121334

Gamme de prix
23,6352 € - 16,8822 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Keyed Alike (5333)
  • Code produit
    8301300000
Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm

20064419

Gamme de prix
33,2942 € - 23,7816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Keyed Alike (5333)
  • Code produit
    8301300000
Loquet à levier de compression 93.0 mm 35.0 mm

20064402

Gamme de prix
11,5956 € - 7,4543 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la face
    93.0 mm
  • Largeur de face
    35.0 mm
  • Longueur totale
    109.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Keyed Alike (5333)
  • Code produit
    8301300000