Les mini-verrous à came avec boutons à ailettes sont idéales pour les applications plus légères au sein desquelles l'espace est précieux. Elles sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac poudrée de couleur noire, et tout un choix d'emprises
Séries: SR5529
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de poignée | Longueur de came | Matière de la poignée | Finition | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2643 € - 11,5701 € | 49 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
||
| 8,2643 € - 11,5701 € | 58 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 8,2643 € - 11,5701 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée bouton
|
1.496 in
38.0 mm
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 8,2643 € - 11,5701 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,9696 € - 3,0638 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.299 in
33.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
|
|
|
||
| 1,9696 € - 3,0638 € | 229 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
|
|
|
||
| 3,9592 € - 7,4424 € | 661 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
|
|
|
||
| 8,2643 € - 11,5701 € | 336 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 8,2643 € - 11,5701 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,7693 € - 4,3078 € | Demander le délai de livraison ici |
Bouton à ailettes à clef
|
1.142 in
29.0 mm
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,3565 € - 13,0992 € | 106 En stock |
Bouton à ailettes à clef
|
1.142 in
29.0 mm
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer