Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Amovibles Frein Disque auto-adhésif

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Brides pour panneau

Les brides pour panneau sont compatibles avec les portes à ouverture à gauche ou à droite, et sont parfaitement adaptées aux panneaux de chauffage et ventilation. Ces brides à visser sont en nylon, avec une vis en acier de type symétrique ou asymétrique.

Pastilles auto-agrippantes - Pastilles couplées

Les fixations auto-agrippantes ont un fort pouvoir adhésif, avec une pégosité initiale élevée. Ces produits se présentent sous la forme d'une bande protectrice en polyester transparent pour une libération facile. Bonne adhérence sur carton ondulé, aggloméré, verre, bois, métal laqué époxy, et les plastiques à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : permanent base caoutchouc (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) Matière :100 % avec bande protectrice polyester transparente. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F ; Applications : Classeurs d'échantillons, présentoirs PLV, présentoirs, boîtiers, emballages, classeurs

Pêne de verrouillage de verrou à palette

Cette butée de came est requise conjointement avec le verrou à palette à fermeture par claquement. Elle est en acier à finition zinguée.

Verrou à palette

Le verrou à palette est un verrou à pousser à usage intensif qui est particulièrement adapté aux grandes armoires. Les verrous peuvent être ouverts de l'intérieur en déplaçant la came. La fermeture par claquement requiert un dispositif de verrouillage à commande sous la référence 016A71E. Un éventail de matières, d'options de clés identiques ou clés différentes et un indice IP54 fournissent une solution pour l'environnement des applications et apportent une sécurité supplémentaire.