Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Métal Frein Écrous encastrés pour assemblage de mobilier

 (3 Types de produit)


Pêne de verrouillage de verrou à palette

Cette butée de came est requise conjointement avec le verrou à palette à fermeture par claquement. Elle est en acier à finition zinguée.

Verrou à palette

Le verrou à palette est un verrou à pousser à usage intensif qui est particulièrement adapté aux grandes armoires. Les verrous peuvent être ouverts de l'intérieur en déplaçant la came. La fermeture par claquement requiert un dispositif de verrouillage à commande sous la référence 016A71E. Un éventail de matières, d'options de clés identiques ou clés différentes et un indice IP54 fournissent une solution pour l'environnement des applications et apportent une sécurité supplémentaire.

Séries: SR5538 ,SR5548

Écrous encastrés pour assemblage de mobilier

Les écrous encastrés conviennent parfaitement pour une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds inclinables, des roulettes, des boulons d'arrêt et autres applications de montage sur meubles. Ils sont auto-bloquants pour empêcher la rotation pendant le montage manuel ou automatisé.

Ces écrous sont faciles à assembler : insérez-les dans un trou pré-foré et frappez avec un marteau.

Disponibles dans un large choix de tailles de filetage répondant à différents types d'applications.

  • Matière : acier
  • Couleur : Naturel