Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Gaine PTFE Joints toriques

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Distributeurs fibre optique - Gaine PTFE

Fabriquée en polytétrafluoroéthylène (PTFE) naturel, cette gaine pour distributeurs fibre optique est disponible en bobine de 120 mètres. Conçue pour protéger la fibre dans le distributeur plat de fibre optique. Classée UL94 V0.

Joints toriques - Joints à brides SAE

Une large gamme de joints toriques SAE et de kits de joints toriques est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles impériales et métriques.

Séries: SR6158

Kits de joints toriques - Joint SAE

Une large gamme de joints toriques SAE et de kits de joints toriques est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles impériales et métriques.

Séries: SR6158

Ring Seal Clamps

This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.

Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.

These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.

  • Materials: FKM, EPDM, VMQ
  • Colours: Blue, Black
  • FDA-compliant


Séries: SRV0054, SRV0053, SRV0052, SRV0048, SRV0047, SRV0046