Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Bridage M16

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Niveleurs de cale à bille

Ces niveleurs de cale à bille disposent d'un angle d'inclinaison maximum de 4 et sont destinés à contrebalancer des surfaces inégales. Ils sont réglables et réajustables pour une précision optimale et un alignement vertical de vos applications.

Ils disposent de trois caractéristiques : un boulon d'installation à filetage fin, un écrou à embase et une butée finale. Le boulon d'installation et le filetage fin de l'embase permettent un réglage de précision et un réajustement simple à l'aide d'une clé à crochet.

Leur installation est simple et rapide et ils sont adaptés à un usage avec de lourdes charges, statiques comme dynamiques. Couramment utilisés dans les moteurs, machines, équipements de laboratoire et fabrication de matériel de défense.

  • Ils disposent d'un angle d'inclinaison maximum de 4 et sont destinés à contrebalancer des surfaces inégales.
  • Ils disposent d'un boulon d'installation à filetage fin, d'un écrou à embase et d'une butée finale.
  • Utilisés dans les moteurs, machines, équipements de laboratoire et fabrication de matériel de défense.
Matière: Acier zingué, Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Rondelles - Siège sphérique

Ces rondelles à siège sphérique disposent d'une surface qui est légèrement convexe ou concave. Utilisées avec des écrous ou des boulons pour compenser un défaut d'alignement entre des surfaces d'accouplement, en maintenant une connexion sûre et en empêchant des dommages aux fixations ou aux composants qu'elles sécurisent.

Elles répartissent la charge et assurent une répartition uniforme de la pression entre la fixation et la surface. Comme elles réagissent aux imperfections de la surface, elles empêchent les concentrations de contraintes, en réduisant la probabilité de dommages ou de défaillance et en assurant la stabilité et la fiabilité de l'assemblage global.

La capacité de charge améliorée de ces rondelles les rend adaptées aux applications impliquant de lourdes charges ou des contraintes dynamiques, offrant une résistance et une longévité accrues à l'assemblage. Par conséquent, elles sont souvent utilisées dans les machines, les assemblages structurels et les applications automobiles.

  • Utilisées avec des écrous ou des boulons pour compenser un défaut d'alignement entre des surfaces d'accouplement.
  • Elle empêche la concentration des contraintes, en abaissant la probabilité de dommages ou de défaillance.
  • Utilisées dans les machines, les assemblages structurels et les applications automobiles.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière: